Godkjennelse
Tilkoblingstype
Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer med utskiftbare 0,5 A sikringer i feltutstyr-forsyningsveien og i signalveien. Integrerte testpunkter og en skillekniv åpner for avbruddsfri signalmåling.
Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer med utskiftbare 1 A sikringer i feltutstyr-forsyningsveien og i signalveien. Integrerte testpunkter og en skillekniv åpner for avbruddsfri signalmåling.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 24 V DC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/O- og N/C-kontakt kan benyttes.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 120 V AC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/O- og N/C-kontakt kan benyttes.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 230 V AC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/O kan benyttes.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 230 V AC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/C kan benyttes.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For galvanisk adskilt tilkobling av 24 V DC feltutstyr til digitale innganger. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For galvanisk adskilt tilkobling av 120 V AC feltutstyr til digitale innganger. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer.
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For galvanisk adskilt tilkobling av 230 V AC feltutstyr til digitale innganger. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer.
Gjennomgangsklemme til VIP I/O-Marshalling-basiselementer for videreføring av feltsignaler til eller fra I/O-systemet.
"$pageName" på