Produktliste frekvensomformere i IP20

Filter

4 resultater

Frekvensomformer - VFD 5007 IL IB - 2701054

Inline-frekvensomformeren er en 3-faset kompakt enhet med 0,75 kW, kan benyttes med en ILC 1X1 som Inline-local bus-deltager, parametriseres med FDT/DTM fra PC Worx.

Frekvensomformer - VFD 5015 IL IB - 2701055

Inline-frekvensomformeren er en 3-faset kompakt enhet med 1,5 kW, kan benyttes med en ILC 1X1 som Inline-local bus-deltager, parametriseres med FDT/DTM fra PC Worx.

Frekvensomformer - VFD 5022 IL IB - 2701057

Inline-frekvensomformeren er en 3-faset kompakt enhet med 2,2 kW, kan benyttes med en ILC 1X1 som Inline-local bus-deltager, parametriseres med FDT/DTM fra PC Worx.

Frekvensomformer - VFD 5040 IL IB - 2701058

Inline-frekvensomformeren er en 3-faset kompakt enhet med 4,0 kW, kan benyttes med en ILC 1X1 som Inline-local bus-deltager, parametriseres med FDT/DTM fra PC Worx.

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk