Produktliste filtre med overspenningsbeskyttelse, type 3

Filter

6 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

EMC-filter - overspenningsbeskyttelsesutstyr - SFP 1-20/230AC - 2859987

Komponentbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, med nettstøydempingsfilter mot høyfrekvent støyspenning, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

EMC-filter - overspenningsbeskyttelsesutstyr - SFP 1-5/120AC - 2920667

Komponentbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, med nettstøydempingsfilter mot høyfrekvent støyspenning, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

EMC-filter - overspenningsbeskyttelsesutstyr - SFP 1-10/120AC - 2920670

Komponentbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, med nettstøydempingsfilter mot høyfrekvent støyspenning, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

EMC-filter - overspenningsbeskyttelsesutstyr - SFP 1-15/120AC - 2920683

Komponentbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, med nettstøydempingsfilter mot høyfrekvent støyspenning, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

EMC-filter - overspenningsbeskyttelsesutstyr - SFP 1-20/120AC - 2856702

Komponentbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, med nettstøydempingsfilter mot høyfrekvent støyspenning, for enfasede strømforsyningsnett med separat N og PE (treledersystem: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Overspenningsbeskyttelsesapparat - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, fjærkraftrekkeklemme med integrert overspenningsbeskyttelse som filterkobling og skillekniver, for montering på NS 35/7,5, spenning UN 24 V DC, klemmebredde: 6,2 mm, endeplatebredde: 2,2 mm

6 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00