Produktliste fiberoptisk installering

Filter

72 resultater

Fiberoptiske pluggforbindere - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-pluggsett til PCF-fiber, for selvkonfeksjonering, består av to dupleks-hurtigmonteringsplugger med knekkbeskyttelse, for enkeltlederdiameter 2,9 mm

FO-ledning - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polymerfiberkabel, dupleks 980 μm / 1000 μm, kraftig utførelse for installering i stasjonære anlegg og maskiner, metervare uten plugg

FO-ledning - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymerfiberkabel, dupleks 980/1000 μm, kraftig, høyfleksibel utførelse for anvendelser med energikjeder, metervare uten plugg

FO-ledning - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-fiberkabel, dupleks 200 μm / 230 μm, for installering i stasjonære anlegg og maskiner, type B, PVC-yttermantel, metervare uten plugg

FO-ledning - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymerfiberkabel, dupleks 980 μm / 1000 μm, middels kraftig utførelse for installering i stasjonære anlegg og maskiner, metervare uten plugg

FO-ledning - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polymerfiberkabel, dupleks 980 μm / 1000 μm, kraftig utførelse for installering i stasjonære anlegg og maskiner, metervare uten plugg

FO-ledning - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymerfiberkabel, duplex 980/1000 μm, kraftig, høyfleksibel utførelse for anvendelser med energikjeder, metervare uten stikker

Konfeksjoneringsverktøy - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Fiberrissverktøy for PCF-fiber, pluggskisse: F-SMA for konfeksjonering av F-SMA hurtigmonteringsplugger, for utvidelse av PSM-PCF-KONFTOOL...

FO-ledning - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Glassfiberkabel, dupleks 50 μm / 125 μm, metervare uten plugg, for installering i stasjonære anlegg og maskiner

FO-ledning - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Glassfiberkabel, dupleks 50/125 μm, metervare uten plugg, for installasjon utendørs

72 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk