Godkjennelse
Monteringstype
Merkestrøm
Tverrsnitt maksimal (flertrådet)
Tverrsnitt minimal (flertrådet)
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 1,5 mm², bredde: 7 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, med åpen skruesjakt, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 1,5 mm², bredde: 7 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², bredde: 8 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, med åpen skruesjakt, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², bredde: 8 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², bredde: 10 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, med åpen skruesjakt, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 4 mm², bredde: 10 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², bredde: 11 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsklemme, med åpen skruesjakt, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², bredde: 11 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², bredde: 15 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Gjennomgangsrekkeklemme, med åpen skruesjakt, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Ringkabelsko, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², bredde: 15 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på