Produktliste fiberoptisk installering

Filter

160 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltype

  • Flere alternativer
    Lukk

    Signaltype



Fiberoptiske pluggforbindere - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-pluggsett til PCF-fiber, for selvkonfeksjonering, består av to dupleks-hurtigmonteringsplugger med knekkbeskyttelse, for enkeltlederdiameter 2,9 mm

Konfeksjoneringsverktøy - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Fiberrissverktøy for PCF-fiber, pluggskisse: SC-RJ hhv. SC-dupleks for konfeksjonering av SC hurtigmonteringsplugger, for utvidelse av PSM-PCF-KONFTOOL...

FO-ledning - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymerfiberkabel, dupleks 980/1000 μm, kraftig utførelse for fast installasjon innendørs, metervare uten plugg

FO-ledning - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymerfiberkabel, dupleks 980/1000 μm, kraftig, høyfleksibel utførelse for anvendelser med energikjeder, metervare uten plugg

Fiberoptiske pluggforbindere - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ-pluggsett for standard-PROFINET-PCF-fiberkabler, diameteren på enkeltelementene er 2,2 mm. Består av to dupleks-hurtigmonteringsplugger med knekkbeskyttelse for egen konfeksjonering.

FO-ledning - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET- PCF-fiberkabel, dupleks 200/230 μm, for innendørs installering, type B, PVC-yttermantel, metervare uten plugg

Fiberoptiske pluggforbindere - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-dupleks-pluggsett for standard-PROFINET- PCF-fiberkabler, diameteren på enkeltelementene er 2,2 mm. Består av to dupleks-hurtigmonteringsplugger med knekkbeskyttelse for egen konfeksjonering.

Fiberoptiske pluggforbindere - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST)-pluggsett for standard-PROFINET-PCF-fiberkabler, diameteren på enkeltelementene er 2,2 mm. Består av fire hurtigmonteringsplugger med knekkbeskyttelse for egen konfeksjonering.

Konfeksjoneringsverktøy - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS-konfeksjoneringskoffert for B-FOC(ST)-hurtigmonteringsplugger, inneholder avisoleringskniv, avisoleringstang, aramidgarnsaks, fiberstripper, mikroskop, fiberverktøy for standard-HCS- samt HCS-GI-fibre, fire B-FOC(ST)-plugger for standard-HCS-fibre og dokumentasjon

Konfeksjoneringsverktøy - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Fiberrissverktøy for PCF-fiber, pluggskisse: B-FOC (ST) for konfeksjonering av B-FOC hurtigmonteringsplugger, for utvidelse av PSM-PCF-KONFTOOL...

160 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk