Dybde
Bredde
Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 81 mm x 81 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 121 mm x 121 mm x 75 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 161 mm x 161 mm x 93 mm, lukketype: skrudd deksel
Koblingsboks, oktagonal, material: Glassfiberforsterket polyester, med grafittilsetning, svart, 200 mm x 200 mm x 125 mm, lukketype: skrudd deksel
"$pageName" på