Produktliste medieomformere for Ethernet

Filter

16 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WAVE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO-omformer - FL MC 2000E LC - 2891056

LWL-konverterer med LC-duplex-LWL-tilkobling (1300 nm), til omsetning av 100Base-TX på multimode-glassfiber. Auto-MDI(X)-funksjon. Omfangsrik link-diagnose. Skinnemonterbar 12 ... 57 VDC-forsyning. Tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613.

FO-omformer - FL MC 2000E SM40 LC - 2891156

LWL-omformer med LC-dupleks-LWL-tilkobling (1300 nm), for omforming fra 100Base-TX til singlemode-glassfiber. Auto-MDI(X)-funksjon. Omfangsrik link-diagnose. Skinnemonterbar 12 - 57 VDC-forsyning. Tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613.

FO-omformer - FL MC 2000T SC - 2891315

Fiberoptisk omformer med SC-dupleks-tilkobling (1300 nm), for konvertering av 100Base-TX til flermodusfiber. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Kan monteres på DIN-skinne og har et bredt driftstemperaturområde.

FO-omformer - FL MC 2000T ST - 2891316

El.nr.: 4508518

Fiberoptisk omformer med ST-LWL-tilkobling (1300 nm), for konvertering av 100Base-TX til flermodusfiber. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Kan monteres på DIN-skinne og har et bredt driftstemperaturområde.

FO-omformer - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

Fiberoptisk omformer med SC-dupleks-LWL-tilkobling (1300 nm), for konvertering av 100Base-TX til singelmodusfiber med en maksimal lengde på 20 km. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Kan monteres på DIN-skinne og har et bredt driftstemperaturområde.

FO-omformer - FL MC 2000T SM40 SC - 2891318

Fiberoptisk omformer med SC-dupleks-LWL-tilkobling (1300 nm), for konvertering av 100Base-TX til singelmodusfiber med en maksimal lengde på 40 km. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Kan monteres på DIN-skinner og har et bredt driftstemperaturområde.

FO-omformer - FL MC 1000 SC - 2891320

Fiberoptisk omformer med SC-dupleks-optisk-fiber-tilkobling (1300 nm), for omgjøring av 100Base-TX til flermodusfiber. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Skinnemontering er mulig.

FO-omformer - FL MC 1000 ST - 2891321

Fiberoptisk omformer med ST-optisk-fiber-tilkobling (1300 nm), for omgjøring av 100Base-TX til flermodusfiber. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Skinnemontering er mulig.

FO-omformer - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Fiberoptisk omformer med SC-Duplex fiberoptisk tilkobling (1300 nm), for omforming av 10/100Base-T(X) til multimodusglassfiber (50/125 μm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funksjon. Omfattende Link-diagnostikk. Skinnemonterbar, forsyning 18 ... 30 V DC

FO-omformer - FL MC EF 1300 MM ST - 2902854

Fiberoptisk omformer med B-FOC (ST®) fiberoptisk tilkobling (1300 nm), for omforming av 10/100Base-T(X) til multimodus-glassfiber (50/125 μm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funksjon. Omfattende Link-diagnostikk. Skinnemonterbar, forsyning 18 ... 30 V DC

16 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk