Produktliste DC-tilkoblingsteknikk

Filter

54 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Pluggforbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

El.nr.: 1500370

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CF-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing

Pluggforbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

El.nr.: 1500369

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CM-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Stift

Pluggforbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CF-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 0, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 16 mm², merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Bøssing

Pluggforbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-CM-S, Pluggforbinder, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 0, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 16 mm², merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, Kontakttype: Stift

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-FT-CF-C, Pluggforbinder for solenergi, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Bøssing, kabellengde: 235

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: PV-FT-CM-C, Pluggforbinder for solenergi, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Stift, kabellengde: 235

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Solenergipluggforbinder, Pluggforbinder for solenergi, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Bøssing, kabellengde: 130

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Solenergipluggforbinder, Pluggforbinder for solenergi, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm², merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Stift, kabellengde: 130

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Solenergipluggforbinder, Pluggforbinder for solenergi, husmateriale: PPE, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 4 mm², Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Bøssing, kabellengde: 130

Pluggforbinder for solenergi - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Solenergipluggforbinder, Pluggforbinder for solenergi, husmateriale: PPE, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 4 mm², Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Stift, kabellengde: 130

54 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00