Ladestandard
Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til
Ladestrøm
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 2,5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 4,5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 10 m, svart, rett, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 6 m, svart, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 10 m, svart, rett, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 3 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 1 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
DC-ladekabel, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på