Produktliste DC-ladekabel

Filter

83 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 2,5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 4,5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 10 m, svart, rett, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 6 m, svart, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 10 m, svart, rett, VIKTIG: Kabellengden overskrider standardspesifikasjonen på 10 m., plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 3 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 1 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

DC-ladekabel - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

83 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk