Godkjennelse
Her velger du utvendig diameter på ledningen som skal kobles til
Kabeldiameter
Merkespenning (IEC)
Byggform
Tilkoblingstype
Pluggforbinder, 5-polet, skjermet, Plugg rett M12, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Pluggforbinder, 5-polet, skjermet, Bøssing rett M12, Koding: A, Skrutilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelnippel M16, kabelytterdiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Plugg rett M12, Koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelytterdiameter 3,5 mm ... 6 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12, Koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelytterdiameter 3,5 mm ... 6 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Plugg rett M12, Koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Pluggforbinder, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12, Koding: A, IDC-tilkobling, riflet materiale: Spesialstål 1.4404, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm
"$pageName" på