Produktliste tilkoblingsteknikk for modulvekselrettere

Filter

8 resultater

Frigjøringsverktøy - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Frigjøringsverktøy til SUNCLIX micon Trunk-ledning

Beskyttelseshette - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

IP-beskyttelseshetter til SUNCLIX micon Trunk-Line, koblingsside, IP67

Y-fordeler - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC-Y-fordeler, 3-polet, IP67, 20 A / 5 A, 600 V, Trunk-ledning: 1,15 m, Drop-ledning: 0,5 m, inkl. støvbeskyttelseshetter, Nord-Amerika-variant

Beskyttelseshette - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

IP-beskyttelseshetter til SUNCLIX micon Trunk-Line, pluggside, IP67

Patchkabel - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX micon patchkabel, for forlengelse av Trunk-ledningen inkl. støvbeskyttelseshetter, Nord-Amerika-variant

Pluggsett - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

SUNCLIX micon nettilkoblingspluggsett til pluggsiden, består av nettilkoblingsplugg, IP-beskyttelseshette og frigjøringsverktøy, Nord-Amerika-variant

Pluggsett - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

SUNCLIX micon nettilkoblingspluggsett til bøssingsiden, består av nettilkoblingsplugg, IP-beskyttelseshette og frigjøringsverktøy, Nord-Amerika-variant

Hus - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Hus for å beskytte spleiseforbindelsene på ledninger til solcellepaneler. Gjør det mulig å spleise 3 ledere (1,5 til 25 mm²/16 til maks. 4 utvendige gjenger) i hus med beskyttelsesgrad IP67.

8 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk