Ladestandard
Ledningslengde
Ladestrøm
Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til
Standard
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 5 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Kundespesifikk ledningslengde, endehylser, ekstra merking av låseaktuatorledningene
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Optimaliserte plugg- og trekkrefter
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Optimaliserte plugg- og trekkrefter
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Optimaliserte plugg- og trekkrefter
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Optimaliserte plugg- og trekkrefter
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, For- og bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
El.nr.: 1501010
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 1,5 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på