Produktliste ledninger og tilbehør

Filter

42 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Merkespenning

Solenergiadaptersett - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Solenergiadaptersett, byggform: Adapter, farge: svart, merkestrøm: 35 A, kabellengde: 150. Pluggforbindere skal kun sammenkobles innbyrdes med pluggforbindere fra samme produsent og av samme type. Ved etablering av forbindelsen må angivelse av nominell spenning og nominell strøm under enhver omstendighet overholdes. Minste felles verdi er tillatt.

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 1220829

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 3,5 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - 1220828

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 6 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - 1220827

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 8 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - 1220826

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 10 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 1220825

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 11 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 14 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 19 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 1220824

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 23 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Sikringsstikker - PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - 1220823

Solenergipluggforbinder, Artikkelserie: Sunclix, Sikringsstikker, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm², ledertverrsnitt maks.: 6 mm², nominell spenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 25 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm. SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg

Pris:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
42 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00