Produktliste modulært innføringssystem til prefabrikkerte kabler

Filter

149 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Kabelhylse - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

Kabelhylse, antall ledninger: 4, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

Kabelhylse, antall ledninger: 4, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm , farge: grå

Kabelhylse - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 2 mm ... 3 mm , farge: svart

Kabelhylse - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 3 mm ... 4 mm , farge: svart

Kabelhylse - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Kabelhylse, antall ledninger: 2, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 2x 6 mm ... 7 mm , farge: svart

149 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk