Produktliste byggverksintegrert solenergi (BIPV)

Filter

2 resultater

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Solenergi-tilkoblingselement, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 1000 V, bredde: 40,4 mm, tilkoblingstype: Fjærkraft, farge: svart. Kun med RADOX® Solar (TÜV)-solcelleledning fra Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Solenergi-tilkoblingselement, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 1000 V, bredde: 40,4 mm, tilkoblingstype: Åpen ledningsende, farge: svart. Kun med RADOX® Solar (TÜV)-solcelleledning fra Huber & Suhner

2 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk