Godkjennelse
Funksjon
Byggform
Nettverksgrensesnitt
Overføringshastighet
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherCAT®, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinngangsenhet, EtherCAT®, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherCAT®, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherCAT®, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E-EtherCAT®-enhet i metallhus med 8 IO-Link-porter og 4 digitale innganger, 24 V DC, M12-hurtigkoblingsteknikk
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinngangsenhet, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
Axioline E, EtherNet/IP™, M12 hurtigkoblingsteknikk, Digitale innganger på Pin 2 ved type A-porter: 4, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Metallhus, beskyttelsesgrad: IP65/IP67
"$pageName" på