Produktliste tilbehør USA-markedet

Filter

14 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-veis fordeler for antennesignal (antennesplitter), N-tilkobling (hunnkontakt) på begge øvre ender og N-tilkobling (hunnkontakt) på nedre ende

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenneadapter til automatikkskapgjennomføring, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, beskyttelsesgrad IP65, tilkobling 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling N (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenneadapter, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenneadapter til automatikkskapgjennomføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling: 2 x SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antenneadapter, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling SMA (female) -> SMA (male), 90°-vinklet

Antennesplitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

Firedobbel fordeler for antennesignaler (antennesplitter), tilkobling MCX (female)

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriere for antenneanlegg i Ex-sonene i klasse I, div. 1 og 2; 76 cm; type RSMA (plugg) til MCX (plugg); UL-sertifisert

Monteringsmateriell - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Monteringsmaterial for veggmontering av OMNI rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk

14 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk