Produktliste tilbehør modulært sikkerhetsrelesystem

Filter

6 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Monteringsskinne-bussforbinder - PSR-TBUS-TP - 2981716

Endeplugg til T-konnektor PSR-TBUS i kombinasjon med det modulære sikkerhetsrelesystemet (PSR-SDC4)

Monteringsskinne-bussforbinder - PSR-TBUS - 2890425

T-konnektor for sikkerhetsreleer, for forsyning/styring/overvåking (alt etter modul)

Kortslutningsplugg - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Kortslutningsplugg, for lasking av innstikksplasser som ikke benyttes på sensorboks PSR-SACB for sikkerhetsendebrytere

Merkeremse - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 18 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 5

Y-fordeler - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y-plugg for å forbinde en loop 2 S-Line-modul med loop 2 (M12)

6 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk