Produktliste tilbehør installeringssystem QPD

Filter

57 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Kodeprofil - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Kodeprofil, rød, skyves inn i QUICKON-stiften og pluggforbinder, kan plasseres i trinn a 90°.

Graveringsmaterial - GPE 13X 9 WH - 0806932

Graveringsmaterial, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 13 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 120

Kunststoffskilt - EMLP (13X9)R - 0819453

El.nr.: 1266817

Kunststoffskilt, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 13 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 500

Avbitertang - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronikk-avbitertang, rundt hode, uten chamfer, med åpningsfjær, speilpolert og oljet, 2-komponent-håndtak, kuttekapasitet: myk 0,2 - 2,0 mm, middels hard 1,2 mm, hard 0,5 mm diameter

Plugg - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Plugg, material: PA, til gjenge pluggbar, farge: rød

Plugg - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Plugg, material: PA, til gjenge pluggbar, farge: rød

Isolasjonshylse - PT/FS 2,8 - 1406700

Isolasjonshylse, som berøringsbeskyttelse, tres på lederen på forhånd, for 2,8-flatplugghylser

Innleggspakning - Q-T-EDG-K - 1580011

Innleggspakning for QUICKON-T-fordeler, for IP65-tetning av tynne energiledninger (9 - 11 mm)

Innleggspakning - Q-T-EDG-M - 1580024

Innleggspakning for QUICKON-T-fordeler, for IP65-tetning av tynne energiledninger (10 - 12,5 mm)

Innleggspakning - Q-T-EDG-G - 1580037

Innleggspakning for QUICKON-T-fordeler, for IP65-tetning av tynne energiledninger (11,5 mm ... 14 mm)

57 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk