Produktliste tilbehør sikker styreteknikk

Filter

11 resultater

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Program- og konfigureringsminne, for utvidelse av det interne flashminnet, pluggbart, 2 GB, med lisensnøkkel og brukerprogram for enkel webbasert konfigurering og idriftsetting av en SafetyBridge-løsning inkludert kommunikasjon via Modbus/TCP, PROFINET og e-post.

Minne - CF FLASH 256MB - 2988780

Programmerings- og konfigureringsminne, pluggbart, 256 MByte.

Minne - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Programmerings- og konfigureringsminne, pluggbart, 256 MByte med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker, f. eks.: for SNMP-, SQL-, wireless-, motionfunksjoner osv.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Program- og konfigureringsminne, pluggbart, 256 Mbyte med lisensnøkkel for lisensiering av funksjonsblokk PDPI - BASIC for nøyaktige flerkanalsregulatorer med selvoptimalisering, tilleggsfunksjoner: f.eks. for skalverdibearbeiding, varme- og kjølefunksjoner eller hydrauliske bevegelser.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Program- og konfigureringsminne, pluggbart, 256 MByte med lisensnøkkel for lisensiering av funksjonsblokk PDPI - PRO for nøyaktige flerkanalsregulatorer med selvoptimalisering, tilleggsfunksjoner: f.eks. for skalverdibehandling, varme- og kjølefunksjoner.

Minne - CF FLASH 2GB - 2701185

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GByte.

Minne - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GByte med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker, for SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funksjoner osv.

Ventilator - RFC DUAL-FAN - 2730239

Viftemodul til Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Ventilator - RFC FAN MODULE - 2404085

Viftemodul for Remote Field Controller RFC 480S PN 4TX og RFC 4072S.

Forbindelseskabel - COM CAB MINI DIN - 2400127

Forbindelseskabel, for å koble styringen til en PC (RS-232) for PC WORX med strømningskontroll, lengde 3 m

11 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00