Produktliste tilbehør til modulære styringer

Filter

109 resultater

ny

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for IEC 61850 kommunikasjon

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for webMI fra atvise®

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Program- og konfigureringsminne, pluggbart, 2 GByte med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker, for SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funksjoner osv.

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for høyere applikasjoner, f.eks. for OPC UA lisensiering. En APPLIC A-lisens inngår.

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GByte med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker, for eksempel til webMI fra atvise®, SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funksjoner osv.

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for basis-funksjonsblokkbiblioteker innen skips- og vindindustrien

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB med lisensnøkkel for utvidede funksjonsblokkbiblioteker innen skips- og vindindustrien.

ny

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programminne (SD-kort) med lisensnøkkel og brukerprogram EMLOG, for bruk med en Inline-controller ILC 191 ME/AN. Applikasjonsprogrammet brukes til å lese av måleutstyr via impulser, analogverdier, Modbus/RTU. Med det nettbaserte grensesnittet kan man konfigurere kanalene/komponentene og tilknytningen til et overordnet system.

Program- og konfigurasjonsminne - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, 2 GB, med lisensnøkkel og brukerprogram for en lysstyring.

109 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk