Produktliste tilbehør for Inline

Filter

42 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

Startsett - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT startsett inkl. ILC 130 ETH, SafetyBridge-moduler LPSDO og PSDI, koblingspanel, strømforsyning samt tilbehør med prekonfigurert safetyprogram

Pluggsett - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Pluggsett (gult), merket med farger, for sikkerhetsrettede SDO 4/4-moduler.

Pluggsett - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Pluggsett (gult), merket med farger, for sikkerhetsrettede SDI-moduler.

Pluggsett - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Pluggsett (gult), merket med farger, for sikkerhetsrettede SDO-moduler.

Pluggsett - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Pluggsett (gult), merket med farger, for sikkerhetsrettede SDOR-moduler.

Pluggsett - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Pluggsett, består av fire Inline-plugger med integrert utladingselektronikk

Pluggsett - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Pluggsett, består av fire Inline-plugger med integrert utladingselektronikk

Pluggsett - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Pluggsett, består av fire Inline-plugger med integrert utladingselektronikk

Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme for filtrering av testimpulser i sikre halvlederutganger med innstillbare filterverdier (20 μF/86 μF), samt for EMC-filtrering av 24 V-signaler opptil en strømstyrke på 2 A.

Filterklemme - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klemme for filtrering av testimpulser i sikre halvlederutganger med innstillbare filterverdier (1,5 μF/11,5 μF), samt for EMC-filtrering av 24 V-signaler opptil en strømstyrke på 2 A.

42 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk