Produktliste tilbehør til konfigurerbare sikkerhetsmoduler

Filter

9 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Settet består av

Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme for filtrering av testimpulser i sikre halvlederutganger med innstillbare filterverdier (20 μF/86 μF), samt for EMC-filtrering av 24 V-signaler opptil en strømstyrke på 2 A.

Filterklemme - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klemme for filtrering av testimpulser i sikre halvlederutganger med innstillbare filterverdier (1,5 μF/11,5 μF), samt for EMC-filtrering av 24 V-signaler opptil en strømstyrke på 2 A.

Konfigurasjonspakke - SAFECONF - 2986119

Konfigureringsprogramvare for SafetyBridge Technology og PSR-TRISAFE-moduler, tilkoblingskabel for PSR-TRISAFE

Minnemodul - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunksjonell minnemodul for INTERFACE-systemet. Konfigurasjonen lagres og kopieres på en enkel måte.

Monteringsskinne-bussforbinder - PSR-TBUS - 2890425

T-konnektor for sikkerhetsreleer, for forsyning/styring/overvåking (alt etter modul)

Startsett - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

STARTSETT for PSR-TRISAFE-sikkerhetsmodulen, består av: PSR-TRISAFE demoboard (med inn- og utganger), SAFECONF CD, hurtiginnføring, USB-kabel (3 m), spenningsforsyning med internasjonale pluggadaptere og pakningsvedlegg.

Monteringsskinne-bussforbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

T-konnektor, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus

USB-kabel - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB-tilkoblingskabel: USB-plugg type A på USB-plugg type Mini-B, lengde 3 m

Kopi- og slettestasjon - COPYSTATION - IFS - 2901985

Kopierings- og slettestasjon for minnemoduler av type IFS-CONFSTICK for kopiering av data fra en masterpinne til opptil fire slavepinner samt sletting av data fra en eller flere slavepinner, tilkobling via USB/Mini-USB-kabel.

9 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk