Produktliste tilbehør

Filter

44 resultater

Blindplugg - FBP 3+1 - 3069399

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 65,2 mm, poltall: 4, farge: oransje

Blindplugg - FBP 4+1 - 3069405

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 74 mm, poltall: 5, farge: oransje

Blindplugg - FBP 5+1 - 3069409

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 82,3 mm, poltall: 6, farge: oransje

Blindplugg - FBP 6+1 - 3069406

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 90,5 mm, poltall: 7, farge: oransje

Blindplugg - FBP 7+1 - 3069400

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 99 mm, poltall: 8, farge: oransje

Blindplugg - FBP 8+1 - 3069407

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 107 mm, poltall: 9, farge: oransje

Blindplugg - FBP 12+1 - 3069408

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 72,9 mm, bredde: 139,5 mm, poltall: 13, farge: oransje

Endeholder - E-UTWE 6 - 3069055

Endeholder, Bredde: 8,2 mm, Høyde: 64 mm, Lengde: 80,8 mm, Farge: grå

Dekkprofilholder - APH-UTWE 6 - 3069056

Dekkprofilholder, Bredde: 8,15 mm, Høyde: 58,6 mm, Lengde: 80,9 mm, Farge: grå

Verktøyveske - FAME-BAG 260 - 3069520

Verktøyveske, til FAME-plugger med bredde opptil 261 mm, lengde: 220 mm, bredde: 290 mm, høyde: 115 mm, farge: svart

44 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk