Testplugg, poltall: 1, bredde: 9 mm, farge: rød
Testplugg, med integrert motstand 100 mOhm, 3 W, poltall: 1, bredde: 9 mm, farge: rød
Testplugg, poltall: 2, bredde: 19,5 mm, farge: rød
Testplugg, poltall: 3, bredde: 27,7 mm, farge: rød
Testplugg, poltall: 4, bredde: 34,2 mm, farge: rød
Blindplugg, VDE-kodet type A7, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltall: 7, farge: grå
Blindplugg, VDE-kodet type A14, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltall: 14, farge: grå
Blindplugg, VDE-kodet type B7, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 71 mm, poltall: 7, farge: grå
Blindplugg, VDE-kodet type B14, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 146,7 mm, poltall: 14, farge: grå
Blindplugg, VDE-kodet type B19, delingsmål: 8,2 mm, lengde: 81 mm, bredde: 187,5 mm, poltall: 19, farge: grå
"$pageName" på