Godkjennelse
For mer komplekse applikasjoner med Interface-system-enheter (IFS) har tilleggsmodulen digitale inn- og utganger for behandling av ytterligere signaler i felten. Enkel tilkobling via T-konnektoren som slave til en IFS-Gateway.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via EtherNet/IP™. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFINET. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via CANopen®. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/RS-485. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/TCP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Konfigurasjonspakke for EMM ... IFS, består av CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeringsadapter og håndbok på CD.
Multifunksjonell minnemodul med håndtak for INTERFACE-systemet, for enkel lagring og sikring av konfigureringen.
Ved hjelp av spenningsomformersettet kan den elektroniske motormanagementmodulen (EMM 3-.../500AC-IFS) tas i bruk i 690 V-nett.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på