Produktliste tilbehør

Filter

44 resultater

Blindplugg - FBP 3+1 - 3069399

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Lengde: 64,4 mm, Bredde: 73,4 mm, Poltall: 4, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 4+1 - 3069405

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 5, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 5+1 - 3069409

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 6, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 6+1 - 3069406

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 7, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 7+1 - 3069400

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 8, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 8+1 - 3069407

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 9, Farge: oransje

Blindplugg - FBP 12+1 - 3069408

Blindplugg, Delingsmål: 8,2 mm, Poltall: 13, Farge: oransje

Endeholder - E-UTWE 6 - 3069055

Endeholder, Bredde: 8,2 mm, Høyde: 64 mm, Lengde: 80,8 mm, Farge: grå

Dekkprofilholder - APH-UTWE 6 - 3069056

Dekkprofilholder, Bredde: 8,15 mm, Høyde: 58,6 mm, Lengde: 80,9 mm, Farge: grå

Verktøyveske - FAME-BAG 260 - 3069520

Verktøyveske, til FAME-plugger med bredde opptil 261 mm, Lengde: 220 mm, Bredde: 290 mm, Høyde: 115 mm, Farge: svart

44 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk