Produktliste tilbehør

Filter

5 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Holder - PACT RCP-CLAMP - 2904895

Holdeanordningen (opsjon) gjør at Rogowski-spolen sitter pålitelig på strømskinner med tykkelse 10 ... 15 mm. Ved installeringen skyves spolehuset på holdeanordningen og festes automatisk.

Holder - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

Holdeanordningen (opsjon) gjør at Rogowski-spolen sitter pålitelig på strømskinner med tykkelse 5 ... 10 mm. Ved installeringen skyves spolehuset på holdeanordningen og festes automatisk.

Måleomformer - PACT RCP-4000A-1A - 2902990

Dette er en enkeltartikkel, vennligst bestill det komplette settet. Måleomformeren behandler mV-signalet fra den forankoblede Rogowski-spolen. På måleomformeren kan åtte strømmåleområder stilles inn (100 A ... 4000) A AC, maks. utgangsstrøm 1 A AC.

Spole - PACT RCP-D190 - 2904892

Rogowski-spole med lengde 600 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 190 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.

Spole - PACT RCP-D140 - 2904891

Rogowski-spole med lengde 450 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 140 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.

5 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00