Produktliste tilbehør

Filter

58 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Inn-/utgangsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Direkte videreføring av feltsignaler, 30 V, maks. 1 A.

Inn-/utgangsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Direkte videreføring av feltsignaler, 30 V, maks. 1 A.

Inn-/utgangsmodul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Analoge inndata- og utdatasignaler, sikring med sikringssviktindikering, signalfrakobling ved prøveuttak, 500 mA-rating.

Inn-/utgangsmodul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital inndata- og utdatasignaler, sikring med sikringssviktindikering, signalfrakobling ved prøveuttak, 30 V, maks. 1 A.

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléutgang, sikring med sikringssviktindikering, valgbar arbeids- eller hvilekontakt, 24 V DC, 3 A-Rating.

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléutgang, sikring med sikringssviktindikering, valgbar arbeids- eller hvilekontakt, 120 V AC, 3 A-Rating.

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléinngang, sikring med sikringssviktindikering, strømkrets-aktivitetsvisning, 24 V AC.

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléinngang, sikring med sikringssviktvisning, strømkrets-aktivitetsvisning, 120 V AC.

ny

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléutgang, sikring med sikringssviktindikering, valgbar arbeids- eller hvilekontakt, 24 V DC, 3 A-Rating.

ny

Inn-/utgangsmodul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

VIP-feltklemmegrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med inngangs-/utgangstilbehør (IOA) muliggjør universelle kanalkonfigurasjoner i bruksområder som skal videreutvikles fra den tradisjonelle tilnærmingen med fast I/O. Digital reléutgang, sikring med sikringssviktindikering, valgbar arbeids- eller hvilekontakt, 120 V AC, 3 A-Rating.

58 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk