Produktliste tilbehør

Filter

26 resultater

Antennesplitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-veis fordeler for antennesignal (antennesplitter), N-tilkobling (hunnkontakt) på begge øvre ender og N-tilkobling (hunnkontakt) på nedre ende

Overspenningsbeskyttelsesapparat - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektorer stikker-bøssing

Overspenningsbeskyttelsesapparat - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: SMA-konnektorer plugg-bøssing

Overspenningsbeskyttelsesapparat - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektorer bøssing-bøssing

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (female) -> N (female), innføyingsdemping < 0,3 dB ved 2,4 GHz

Antennesplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Firedobbel fordeler for antennesignaler (antennesplitter), tilkobling SMA (female) på de fire øverste endene og SMA (male) på den nederste enden.

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (male) -> SMA (female), innføyingsdemping <0,3 dB ved 2,4 GHz

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (female) -> SMA (female), innføyingsdemping <0,3 dB ved 2,4 GHz

Værbeskyttelsesbånd - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Selvvulkaniserende bånd for ytre beskyttelse av adaptere, kabelforbindelser og lignende, rullengde 3 m

Monteringsmateriell - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Monteringsmaterial for veggmontering av OMNI rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk

26 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk