Produktliste tilbehør til ladepluggsystemer

Filter

39 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til, helpImageUrl=]

Beskyttelsesdeksel - EV-GBSC-D6,5MM-DEHE - 1629277

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, høyre eller venstre side på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden

Beskyttelsesdeksel - EV-T2SC-EM - 1627635

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden

Beskyttelsesdeksel - EV-T2SC-EMF - 1069199

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden, Festehull på forsiden, Festehull på forsiden

Beskyttelsesdeksel - EV-T2SC - 1405217

El.nr.: 1501011

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden, M5-gjenge

Beskyttelsesdeksel - EV-T2SC - 1627780

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden, M5-gjenge

Beskyttelsesdeksel - EV-T2SC-BM - 1085248

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, Forveggmontering, skrudd fast på forsiden, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden, M5-gjenge, VIKTIG: Denne varianten er kun egnet for bakveggmontering med beskyttelsesdekselnippel på baksiden, og ikke for forveggmontering med beskyttelsesdekselnippel på baksiden.

Beskyttelsesdeksel - EV-GBSCO - 1623415

Selvåpnende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, på siden på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden

Beskyttelsesdeksel - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, høyre eller venstre side på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden

Beskyttelsesdeksel - EV-GBSC - 1623416

Selvlukkende beskyttelsesdeksel til infrastrukturladekontakt, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Forveggmontering, høyre eller venstre side på infrastrukturladekontakt, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden

Festeramme - EV-T2SF-EM - 1627637

Festeramme til infrastrukturladekontakt, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, skrudd fast på baksiden, Beskyttelsesdekselnippel på forsiden

39 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk