Produktliste AS-i nettverkskomponenter

Filter

68 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

  • Flere alternativer
    Lukk

    Godkjennelse



Flat ledning - VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 - 1404841

AS-Interface PUR flat ledning i gult, 2 x 1,5 mm², 1000 m på engangstrommel

Flat ledning - VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 - 1404854

AS-Interface PUR flat ledning i svart, for ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm², 1 000 m på engangstrommel

Flat ledning - VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - 1404867

AS-Interface PVC flat ledning med UL i gult, 2 x 1,5 mm², 1000 m på engangstrommel

Flat ledning - VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 - 1404870

AS-Interface PVC flat ledning med UL i svart, for ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm², 1000 m på engangstrommel

Fordeler - SAC-ASI-J-Y-N-M12FS - 1405619

AS-Interface-fordeler i høy beskyttelsesgrad, for avgrening av én flat ledning til en rett, A-kodet topolet M12-bøssing

Fordeler - SAC-ASI-J-Y-Y-N - 1405622

AS-Interface-H-fordeler med høy beskyttelsesgrad, parallellkoblet, for fordeling av flate AS-Interface-ledninger

Fordeler - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO - 1407573

AS-Interface-fordeler i høy beskyttelsesgrad, for avgrening fra en flat ledning til 1,0 m PUR rund ledning med rett bøssing M12-SPEEDCON

Fordeler - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO - 1407577

AS-Interface-fordeler i høy beskyttelsesgrad, for avgrening fra to flate ledninger til 1,0 m PUR rund ledning med vinklet bøssing M12-SPEEDCON

Flat ledning - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

AS-Interface PUR flat ledning i gult, 2 x 1,5 mm², 100 m ring

Flat ledning - VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - 1404896

AS-Interface PUR flat ledning i svart, for ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm², 100 m ring

68 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk