Produktliste AC-ladestyringer

Filter

20 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

El.nr.: 1500399

AC-ladekontroller i henhold til IEC 61851-1, slave eller Stand Alone, Modbus-TCP via Ethernet, tilknytning av RFID-leser og energimåler via RS-485, DC-feilstrømovervåking, frigjøring av plugg ved strømsvikt

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

El.nr.: 1501014

AC-ladekontroller i henhold til IEC 61851-1, master for lastfordeling til opptil fem slaver, OCPP 1.6J via 3G-modem og Ethernet, Modbus-TCP via Ethernet, tilknytning RFID-leser og energimåler via RS-485, DC-feilstrømovervåking, pluggfrigjøring ved strømsvikt

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

Ladekontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB med hus for skinnemontering og pluggbar tilkoblingsteknikk brukes til å lade opp elkjøretøyer på trefasevekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Alle ladefunksjoner, omfattende konfigureringsinnstillinger samt en låsestyring er allerede integrert.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

Ladekontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB med hus for skinnemontering og pluggbar tilkoblingsteknikk brukes til å lade opp elkjøretøyer på trefasevekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Optimalisert for ladestasjoner med fastmontert kjøretøyladeplugg. Alle ladefunksjoner og omfattende konfigureringsinnstillinger er allerede integrert.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Level 2 ladekontroller i henhold til SAE J1772 for lading av el-kjøretøyer med integrerte effektbrytere som enkeltkretskortløsning.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Level 2 ladekontroller i henhold til SAE J1772 for lading av el-kjøretøyer med integrerte effektbrytere som enkeltkretskortløsning for montering på skinne.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

El.nr.: 1500397

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus for skinnemontering brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefase vekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Alle ladefunksjoner, omfattende konfigureringsinnstillinger samt en låsestyring er allerede integrert.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som kretskort brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefase vekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Alle ladefunksjoner, omfattende konfigureringsinnstillinger samt en låsestyring er allerede integrert.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

El.nr.: 1500398

Ladestyringen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med hus for skinnemontering brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefase vekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Optimalisert for ladestasjoner med fastmontert kjøretøyladeplugg. Alle ladefunksjoner og omfattende konfigureringsinnstillinger er allerede integrert.

AC Ladestyring - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Ladekontrolleren EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort brukes for å lade opp el-kjøretøyer på trefasevekselstrømsnett i henhold til IEC 61851-1, modus 3. Optimalisert for ladestasjoner med fastmontert kjøretøyladeplugg. Alle ladefunksjoner og omfattende konfigureringsinnstillinger er allerede integrert.

20 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk