Godkjennelse
Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til
Ladestandard
Kjøretøyside
Infrastrukturside
Låsemetode
El.nr.: 1500394
AC-ladekabel, Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshetter, C-Line svart / grå, Type 1, Type 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
El.nr.: 1500393
AC-ladekabel, Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshetter, C-Line svart / grå, Type 1, Type 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, snodd, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 4 m, svart, snodd, plugghode: svart, gripeområde: grå
El.nr.: 1500389
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
El.nr.: 1500390
AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, C-Line svart / grå, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på