Produktliste AC-infrastrukturladekontakter

Filter

55 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norm eller forskrift) som et produkt er godkjent eller konstruert i henhold til, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Infrastrukturladekontakt - EV-GBM3SL12-1AC32A-E10T-BAIC - 1018773

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, Med temperaturmåling via Pt 1000-sensorer

Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - 1007349

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 5 m, fastskruing av vippedeksel: Kun forsiden mulig, Kundespesifikk ledningslengde, endehylser, ekstra merking av låseaktuatorledningene

Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,45M-ABL - 1627747

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,45 m, fastskruing av vippedeksel: Kun forsiden mulig, Optimaliserte plugg- og trekkrefter

Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M-ABL2 - 1627634

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, fastskruing av vippedeksel: Kun forsiden mulig, Optimaliserte plugg- og trekkrefter

Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M-ABL - 1627319

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, fastskruing av vippedeksel: kun mulig på baksiden, Optimaliserte plugg- og trekkrefter

Infrastrukturladekontakt - EV-GBM3SE12-1AC32A-E10T-NARI - 1627954

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, Med temperaturmåling via Pt 1000-sensorer

Infrastrukturladekontakt - EV-GBM3SE12-1AC32A-NARISGM - 1627998

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, Med temperaturmåling via Pt 1000-sensorer

Infrastrukturladekontakt - EV-GBM3S-1AC32A-0,7M-NARI - 1623577

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC),Enkeltledere,lengde: 0,7 m, Logo "NARI"

Infrastrukturladekontakt - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T-Z - 1628399

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,GB/T,GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, Med temperaturmåling via Pt 1000-sensorer

Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-0,7M10-SET-ENSTO - 1018032

Sett med infrastrukturladekontakt og beskyttelsesdeksel for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,7 m, fastskruing av vippedeksel: kun mulig på baksiden, Sett med beskyttelsesdeksel

55 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk