Mine funksjoner

Tilpasset nettopp dine behov

Tilpasset nettopp dine behov

Tjenesteytelser helt fra start: Du oppretter egne, personlige huskelister, sammenligner produkter og sender oss forespørsler helt ukomplisert.

Slik benytter du huskeliste

Er du ingeniør, tekniker eller planlegger? I huskelisten samler du alle produkter til applikasjonen eller til et prosjekt. Den ferdige huskelisten skriver du ut, eller du eksporterer den for å avklare detaljer med kollegene.

Samtlige eller kun utvalgte produkter legges raskt og ukomplisert i handlekurven, og tilgjengeligheten sjekkes.

Dine fordeler som registrert bruker:

  • Lagring av liste
  • Innlegging av egne kommentarer til artikler

Slik sammenligner du produkter

Produktsammenligningen inneholder både alle tekniske og handelsrelaterte spesifikasjoner rundt produktene. Du kan sammenligne opptil fem produkter. 

Revelante egenskaper kan skjules eller vises. Du kan legge interessante produkter direkte i handlekurven og sjekke tilgjengeligheten.

Dine fordeler som registrert bruker:

  • Lagre aktuell produktsammenligning
  • Du kan lagre så mange produktsammenligninger du måtte ønske!

Slik fungerer handlekurven

I handlekurven samler du de produktene som du ønsker å kjøpe hos oss. Den gir deg også en velstrukturert oversikt.

Fra handlekurven kan du sende forespørsler direkte. Du kan importere og eksportere produktlister. Kanskje du også har artikkelnumrene klare? Via hurtiginntastingen kan du legge produktene rett i handlekurven.

Dine fordeler som registrert bruker:

  • Lagre aktuell handlekurv
  • Du kan lagre så mange handlekurver du måtte ønske!

Slik registrerer du deg

Klikk på knappen og registrer deg på innloggingsområdet i Min Phoenix Contact.

I løpet av kort tid mottar du en e-post fra oss. Klikk på lenken i e-posten for å bekrefte. Du kommer da til en side der du kan tilordne et passord for å logge deg inn.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00