Til alle pressemeldinger

Avbruddsfri strømforsyning tildeles Innovation Award

13.08.2019

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS

Som den første smarte avbruddsfrie strømforsyningen utmerker Quint DC-UPS fra Phoenix Contact seg med sin enkle integrering i etablerte industrielle nettverk.

Den har et integrert grensesnitt for Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT samt USB og gir dermed høy fleksibilitet. Det smarte batterimanagementsystemet med IQ Technology og kraftig batterilader sørger i tillegg for meget høy anleggstilgjengelighet.

Kombinasjonen av disse produktegenskapene overbeviste også ekspertene i magasinet Schaltschrankbau (automatikkskapbygging) fra TeDo-Verlag, og utmerket strømforsyningen med Schaltschrankbau Innovation Award 2019.

Med denne Award anerkjenner magasinet fem særdeles innovative produkter som konsoliderer konkurransedyktigheten til tysk automatikkskapbygging og som samtidig imøtekommer operatørenes stigende behov. Strømforsyningen Quint DC-UPS ble i denne sammenheng av en ekspertjury evaluert som en særdeles fremtidsrettet løsning innen automatikkskapbygging.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00