Til alle pressemeldinger

Nye vinklede M23-rundpluggforbindere

05.12.2016

Vinklede M23-rundpluggforbindere for overføring av signaler  

M23 ADVANCE: Vinklede M23-rundpluggforbindere for overføring av signaler

Phoenix Contact supplerer sitt sortiment med konfeksjonerbare rundpluggforbindere i byggstørrelse M23.

De nye vinklede signalpluggforbinderne M23 ADVANCE er konstruert i beskyttelsesgrad IP 65/67 og har gjennomgående EMC-beskyttelse. Ledningsforbinderne finnes også med hurtigkoblingene SPEEDCON og er dermed optimale for praktisk feltkabling ved industrielle omgivelsesforhold. Pluggforbinderne med hann- eller hunnkontakter for 6 til 19 poler er kompatible med de tidligere M23-signalpluggforbinderne og kan benyttes med mange forskjellige komponentpluggforbindere. Lederne kobles til med lodde- eller krympemetoden. Avhengig av antall poler er ledningsforbinderne egnet for strøm opptil 20 A og spenning opptil 300 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk