Til alle pressemeldinger

OPC UA-server til PC Worx-baserte kontrollere

05.08.2015

Programvareeske PC WORX UA SERVER  

Med PC WORX UA SERVER får man via OPC UA tilgang til alle variablene i PC WORX-kontrollere.

Ved hjelp av serveren PC Worx UA fra Phoenix Contact får man via den standardiserte kommunikasjonsprotokollen OPC UA (Unified Architecture) tilgang til samtlige variabler i PC Worx-programmerbare kontrollere.

Serveren er designet for store mengder: Den kan videreføre data fra opptil 200 kontrollere til et visualiserings- eller produksjonsstyresystem. Variablene gjengis via den standardiserte PLCopen-profilen. I forbindelse med kommunikasjonen benytter OPC UA-serveren binærprotokollen, som gjør at den oppnår høye hastigheter ved dataoverføringen. Et sertifikatsbasert sikkerhetskonsept beskytter mot uberettiget tilgang, manipuleringer og betjeningsfeil. I tillegg til autentifisering av OPC UA-klienter via sertifikater gir serveren ved behov også muligheten til å kryptere kommunikasjonen mellom klient og server. Det er lagt stor vekt på detaljert diagnostikk. Via konfiguratoren som følger med kan brukeren helt enkelt prosjektere sikkerhetsinnstillingene og diagnostisere de aktuelle kommunikasjonsforbindelsene til klientene og kontrollerne.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00