Til alle pressemeldinger

Nye bussplugger for elektronikkhus

07.12.2017

Nye bussplugger for elektronikkhus  

Nye bussplugger for elektronikkhus

Phoenix Contact supplerer sine multifunksjonelle elektronikkhus i serien ME-IO med åttepolede bussplugger.

Busspluggen TBUS8 muliggjør seriell og parallell overføring av signaler og data både til og mellom de enkelte elektronikkhusene. For hver serielle eller parallelle pol kan du overføre opptil 4 hhv. 6 A så lenge samlet strøm ikke overskrider 40 A. Den kompakte busspluggen i delingsmål 2,54 mm kan settes på monteringsskinnen uten bruk av verktøy, og etablerer kontakt automatisk når husene sneppes på.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00