Til alle pressemeldinger

Frontadaptere for signal- og effektkabling

05.05.2014

Universelle frontadaptere for SIMATIC® S7-300  

Rask og enkel kabling av moduler

De nye, universelle frontadapterne gjør at tilkobling av moduler til SIMATIC® S7-300-styringen går raskt unna.

Adaptervariantene for signal- og effektkabling er ikke bare egnet for applikasjoner med høy strøm og spenning, men også for mindre og analoge koblingssignaler. De benyttes for koblingseffekter opptil 250 V AC/DC og 6 A. Ved bruk av pluggbare komponenter kobles adapteren raskt og ukomplisert til klemmen. For å benytte samtlige av rekkeklemmens funksjoner foregår tilkoblingen på feltsiden med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete. Det kapslede huset i berøringssikker utførelse er også sikkert å håndtere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00