Til alle pressemeldinger

Ny sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemme for opptil 150 A

15.07.2018

Sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemme for opptil 150 A  

Sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemme for opptil 150 A

Den nye sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemmen UW50 med skrutilkobling fra Phoenix Contact er egnet for ledertverrsnitt fra 16 mm² til 50 mm².

Med de enpolet rekkeplasserbare gjennomføringsklemmene kan du overføre strøm opptil 150 A og spenning opptil 1000 V (600 V UL) sikkert og pålitelig. UW50 kan monteres uten bruk av verktøy i husåpninger og er egnet for veggtykkelser fra 1 til 4 mm. For de ulike bruksområdene finnes det utførelser med horisontal og med vertikal lederutgang. Spesielle støpevarianter sørger for hustetthet selv ved lavviskøse støpemasser.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk