Til alle pressemeldinger

Kraftige pluggforbindere for jernbaneformål i kompakt D7-byggstørrelse

27.04.2017

HEAVYCON D7 HPR-hus og krympekontaktinnsatser  

Kraftige pluggforbindere for jernbaneformål i kompakt D7-byggstørrelse

De nye husene HEAVYCON D7 fra Phoenix Contact er optimalisert for jernbaneformål. Med de kompakte HPR-husene overfører du signaler og effekt selv der plassen er begrenset.

Husene består av korrosjonssikker trykkstøpt sink med pulversjikt. De er meget tette opp til beskyttelsesgrad IP68 også ved ekstreme anvendelser. Skrukoblingen muliggjør vibrasjons- og støtsikker bruk. Husoverflatene og NBR-pakningene er elektrisk ledende. Kombinert med skjermede kabelnipler gir de en pålitelig EMC-beskyttelse. Husene er testet i henhold til IEC 61373 og EN 50155. Sortimentet suppleres av robuste og vibrasjonssikre kontaktinnsatser med krympetilkobling i to- og trepolet utførelse. De kvadratiske innsatsene er egnet for anvendelser opptil 40 A og 400 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk