Til alle pressemeldinger

Optimal belysning av automatikkskapet med LED-teknologi

05.08.2015

PLD-automatikkskaplamper i klassen 400 og 600  

En integrert optikk sørger for optimal belysning i automatikkskapet.

De nye PLD-automatikkskaplampene fra Phoenix Contact har LED-teknologi og integrert optikk som sørger for belysning av automatikkskapet med god lysstyrke tilpasset omgivelsene, helt til nederste område.

Lampene monteres på meget kort tid, uten bruk av verktøy. I tillegg til lednings- og monteringstilbehøret omfatter produktsortimentet to ytelsesklasser. Lampene i klassen 600 har et stort AC-forsyningsområde og kan seriekobles. De kobles ut og inn via en integrert bevegelsessensor. Via en landsspesifikk stikkontakt kan eksterne enheter brukes selv når automatikkskapet er koblet spenningsløst. De mer kompakte lampene i klassen 400 forsynes med 24 V DC. Individuell tilpasning til forskjellige automatikkskapbredder og -dybder er mulig grunnet forskjellige lampelengder og svingbart lysvindu. Lampene kan også seriekobles, og kobles inn og ut enten manuelt via en integrert tast eller automatisk via en forankoblet dørposisjonsbryter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00