Til alle pressemeldinger

Profinet Device redundans

14.01.2019

PROFINET Device redundans  

PROFINET Device redundans

Med frigivelsen av programvareversjon V1.6 i Profinet Device Single-Chip TPS-1 har Phoenix Contact åpnet for muligheten til å forbinde en Profinet-enhet redundant med to kontrollere (Primary and Backup).

Denne nye muligheten forutsetter ingen endringer i maskinvaren eller applikasjonsprogrammet for eksisterende enheter. Kun Profinet-Stack V1.6 må lastes på nytt i Single-Chip. Et redundant kontrollersystem kan deretter, alt etter kravene, få tilgang til inngangs- og utgangsdataene. I tillegg til redundansemnet kan TPS-1 ved hjelp av den nye programvareversjonen benyttes ubegrenset for Profinet Standard 2.35..

Innen prosessautomasjon er redundans et viktig krav for tilgjengeligheten til anlegg og prosesser. For dette brukstilfellet ble tilsvarende egenskaper definert i Profinet (Profinet System Redundancy) for å skape et enhetlig konsept for redundansen fra forskjellige produsenter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00