Til alle pressemeldinger

Ethernet-medieomformere for basiskrav

05.08.2015

Ethernet-medieomformere for multimodus-glassfiber  

De nye Ethernet-medieomformerne er ideelle for industrielle anvendelser med basiskrav

De nye Ethernet-medieomformerne i klassen 1000 fra Phoenix Contact er designet for industrielle anvendelser med basiskrav.

De gir en enkel og kostnadsgunstig innføring i optisk overføringsteknologi. Dataoverføring via optiske fibre optimaliserer Ethernet-anvendelsene med hensyn til yteevne og overføringssikkerhet. I tillegg til økt rekkevidde kommer fordelene ved galvanisk skille til sin rett. De kompakte enhetene i robust metallhus dekker avstander opptil 9,6 kilometer. Multimodus-glassfiber benyttes, etter ønske med pluggene SC-Duplex eller B-FOC (ST). Idriftsettelsen forenkles med Auto-Negotiation og Auto-Crossing. Videre kan dataoverføringshastigheten stilles inn fast på 10 og 100 Mbit/s. I tillegg til mange forskjellige diagnostikklysdioder har medieomformerne funksjonen LFP (Link Fault Pass Through). Den gir en permanent overvåking av forbindelsen. Ved forbindelsesbrudd aktiveres redundansmekanismer direkte.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00