Til alle pressemeldinger

Pålitelige boks- og panel-PC-er for High-End-anvendelser

14.03.2017

Industri-PC-er VL2 9000  

Ytelsessterke industri-PC-er med Intel®-Core™-i7-Skylake-prosessorer

Høy systemtilgjengelighet i tiltalende design: For moderne betjeningskonsepter har boks- og panel-PC-ene Valueline blitt utvidet med en ytelsesklasse for High-End-anvendelser.

Produktserien VL2 9000 er utstyrt med de nye prosessorene Intel® Core™ i7 (Skylake), omfattende funksjoner og en tiltalende design, noe som gjør serien til en skreddersydd IPC-løsning for applikasjoner der kravene er høye. Den nye Valueline-generasjonen er en motstandsdyktig løsning for bruk av industridatamaskiner direkte på stedet. Alle viktige komponenter har vedlikeholdsvennlige tilganger. Enheten kan utvides med et PCI-/PCIe-spor. Datasikkerheten økes grunnet to datalagre og RAID-støtte. For applikasjoner med stort effektbehov finnes nå prosessoren Intel® Core™ i7-6822EQ. Brukeren kan også velge mellom forskjellige displaystørrelser fra 15,6 til 21,5". På grunn av den modulære produksjonsmetoden overbeviser Valueline-IPC-ene selv ved individuell konfigurering med rask levering og et godt pris-ytelsesforhold. Utover dette utmerker produktserien seg med høy fleksibilitet og systemtilgjengelighet. Med industri-PC-ene kan slik automatiseringskonsepter implementeres både enkelt og økonomisk effektivt i tråd med fremtidsprosjektet Industrie 4.0.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk