Phoenix Contact utvider porteføljen i produktserien Switch 2000 med tre varianter med NAT-funksjon.
NAT-svitsjer forener funksjonene til en Managed-svitsj og en NAT-ruter i en og samme enhet og er derfor egnet for enkel integrering av anlegg med samme IP-adresseområder, i overlagrede nettverk. Ved fortolkning av IP-adressene finnes det i den nye enhetsserien forskjellige NAT-mekanismer: 1:1 NAT, virtual NAT, IP-Masquerading og Port-Forwarding. I tillegg kan svitsjenes åtte porter deles opp fleksibelt, for eksempel som klassisk NAT-svitsj med en WAN- og syv LAN-porter, eller med flere WAN-porter for tilknytning av en maskin til flere overlagrede nettverk, for eksempel til et produksjons- og diagnostikknettverk. For å oppnå høy pålitelighet både innenfor selve anlegget og ved tilknytning til overlagrede nettverk støtter FL NAT 2000 forskjellige redundansmekanismer på LAN- og WAN-siden. Avhengig av type applikasjon finnes det varianter med optimalisert funksjonstilpasning for seriemaskinteknikk eller med utvidet svitsj-funksjonsomfang samt bransjespesifikke godkjennelser og Gigabit-kommunikasjon.
De nye NAT-svitsjene avløser den tidligere serien FL NAT SMN.
"$pageName" på